17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチールカッター 非金属用粗切削

スチールカッター 非金属用粗切削
通常単価(税別)
6,3156,655
税込単価
6,9477,321
通常出荷日:5日目

【特長】・刃こぼれが起こりにくい高靭性素材を使用しています。・樹脂、ゴム、木材の切削に適しています。【...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
8
15
4571130858381
852-7535
50
15
86.000
1個
8
15
4571130858428
852-7537
50
15
64.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,315
( 6,947 )
5日目
6,655
( 7,321 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃こぼれが起こりにくい高靭性素材を使用しています。
・樹脂、ゴム、木材の切削に適しています。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールカッター 非金属用粗切削のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールカッター 非金属用粗切削
スチールカッター 非金属用仕上げ
スチールカッター 樹脂用切り抜き
スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336
超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット
超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルチップブレーカーカット
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格6,315-5,637 -16,886 -15,7351,6501,650
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜5日目5日目5日目
形状非金属用(粗切削)非金属用(仕上げ)樹脂用(切り抜き)ストレートチップブレーカーカットスパイラルカットスパイラルチップブレーカーカット
最高使用回転数(rpm)150001500015000200008000080000
軸径(mm)3332.342.342.34

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト