ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニモ スチールカッター ストレートカット Φ6 (10本入)

ミニモ スチールカッター ストレートカット Φ6 (10本入) BS1326
通常単価(税別)
15,735
税込単価
17,309
通常出荷日:5日目

【特長】・刃こぼれが起こりにくい高靭性素材を使用しています。・貴金属、銅、樹脂等の切削加工に最適です。...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

型番:

BS1326
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS1326の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BS1326
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,735
( 17,309 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃こぼれが起こりにくい高靭性素材を使用しています。
・貴金属、銅、樹脂等の切削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):6
・形状:ストレートカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):45.0
・幅(mm):10
・最高使用回転数(rpm):20000
・先端径:Φ6
・JANコード:4571130858206
・トラスココード:852-7522
・質量:31g

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ スチールカッター ストレートカット Φ6 (10本入)の型番BS1326のページです。 型番BS1326に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ スチールカッター ストレートカット Φ6 (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ スチールカッター ストレートカット Φ6 (10本入)
スチールカッター ストレートカット
超硬カッター ストレートカット φ6
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ2.3
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1.4
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格15,7352,932 -2,865 -1,5701,6501,570
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト