ツール用品技術窓口
日本精密機械工作
リューター 精密加工用スチールカッター【1~10個入り】
日本精密機械工作
通常価格(税別):1980円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):950円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)
トラスコ中山
通常価格(税別):996円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1525円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):7800円~
通常出荷日:在庫品1日目
オルファ
L型カッター用替刃【50個入り】
オルファ
通常価格(税別):337円~
通常出荷日:1日目 ~
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):1288円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本精密機械工作
リューター 超硬カッター
0通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
4.7通常価格(税別):880円~

スーパーツール
超硬バー φ3(シャンク径3mm)
5通常価格(税別):1,529円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

ミニター
超硬カッター 軸径3mm
3通常価格(税別):2,118円~

ミニター
超硬カッター ストレートカット φ6
0通常価格(税別):2,865円~

オナーロイ
超硬ロータリーカッター90°コーン型
0通常価格(税別):5,400円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~

ミニター
ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm
3.7通常価格(税別):2,562円~