17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1031~1038【10個入り】

スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1031~1038
  • 形状
    ストレートチップブレーカーカット
  • 軸径(mm)
    2.34

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が7型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    最高使用回転数(rpm)

    全長(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    0.8
    3.6
    4571130857520
    852-7476
    100000
    44.5
    3.6
    17
    1パック

    10個入り

    1
    4.2
    4571130857544
    852-7477
    100000
    44.5
    4.2
    17
    1パック

    10個入り

    1.4
    4.8
    4571130857582
    852-7479
    45000
    44.5
    4.8
    17
    1パック

    10個入り

    1.6
    5.1
    4571130857605
    852-7480
    45000
    44.5
    5.1
    17
    1パック

    10個入り

    1.8
    5.4
    4571130857629
    852-7481
    45000
    44.5
    5.4
    17
    1パック

    10個入り

    2.1
    5.7
    4571130857643
    852-7482
    30000
    44.5
    5.7
    17
    1パック

    10個入り

    2.7
    6.6
    4571130857667
    852-7483
    30000
    44
    6.6
    18
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,620
    ( 2,882 )
    1日目
    2,200
    ( 2,420 )
    5日目
    2,200
    ( 2,420 )
    5日目
    2,760
    ( 3,036 )
    5日目
    2,760
    ( 3,036 )
    5日目
    2,620
    ( 2,882 )
    1日目
    6,318
    ( 6,950 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃こぼれが起こりにくい高靭性素材を使用しています。
    ・貴金属、銅、樹脂等の切削加工に最適です。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅

    ご注意

    • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1031~1038のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1031~1038
    スチールカッター ストレートチップブレーカーカット BS1334/BS1336
    スチールカッター ストレートカット
    スチールカッター 樹脂用切り抜き
    スチールカッター 非金属用仕上げ
    スチールカッター 非金属用粗切削
    メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
    通常価格2,200-15,7352,932 -16,886 -5,637 -6,315 -
    通常出荷日1日目〜5日目1日目〜1日目〜1日目〜5日目
    形状ストレートチップブレーカーカットストレートチップブレーカーカットストレートカット樹脂用(切り抜き)非金属用(仕上げ)非金属用(粗切削)
    軸径(mm)2.342.342.34333

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト