17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス用フラップディスク“ブルース”

通常単価(税別)
637
税込単価
701
通常出荷日:1日目

【特長】・目づまりすることなくヤケの発生を抑えてストレスなく作業ができます。・研削力があり、ステンレス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
10個
10
10個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637
( 701 )
1日目
637
( 701 )
1日目
637
( 701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目づまりすることなくヤケの発生を抑えてストレスなく作業ができます。
・研削力があり、ステンレスでも素早く溶接ビードが除去できます。
・研磨布の最後まで使用でき経済的です。
【用途】
・ステンレスなどの難削材の溶接ビード除去。
・バリ取り。
・面取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用フラップディスク“ブルース”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用フラップディスク“ブルース”
フラップディスク ガチセラPRO(一般鋼・ステンレス用)
タクトジスク ステンレス用
PGA-X フラップディスク
3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)
3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)
メーカームラコモトユキTACTイチグチスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6375,50010,064 -5,788 -411288 -
通常出荷日1日目2日目〜4日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパーゴム/ウレタンディスク研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト