17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

防水ブチルテープ(片面タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9361,867
税込単価
1,0302,054

【特長】・透湿防水シートのジョイント・目止めなど様々な用途に対応します・耐候性...

詳細情報を確認する
  • テープ長さ (m)
    20
  • テープ厚 (mm)
    0.5
  • ブラック
  • 粘着剤
    ゴム系
  • タイプ
    片面
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 粘着力(N/25mm)
    25
  • 基材詳細
    ポリエステル不織布
  • 粘着剤詳細
    ブチルゴム系

ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    防水ブチルテープ(片面タイプ) 製品特長01
    • 住宅の品質重視時代に対応した防水テープ
     
    基材粘着剤粘着力(N/25mm)厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
    PET不織布ブチルゴム系25.00.5050、75、10020

    ※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

    型番リスト

    表示件数

    テープ幅

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (g)

    RoHS?最小発注数量
    50
    4970520343894
    808-0925
    688.000
    10
    10個
    75
    4970520343887
    808-0926
    1057.000
    10
    10個
    100
    4970520343870
    808-0924
    1420.000
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    936
    ( 1,030 )
    1日目
    1,401
    ( 1,541 )
    1日目
    1,867
    ( 2,054 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透湿防水シートのジョイント・目止めなど様々な用途に対応します
    ・耐候性に優れます
    ・金属面はもとより、粗面にもよくなじみます
    【用途】
    ・防水工事や自動車板金に

    ご注意

    • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防水ブチルテープ(片面タイプ) のレビュー
    2平均満足度:2.02件のレビュー
    試験サンプル
    2
    満足度:2.0
    この商品は自社製品に適応のテープを選定するための試験を行った際に、サンプルの一つとして購入したものになります。自社の試験...もっと読む

    ミスミからのコメント

    貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 弊社では片面タイプの防水ブチルテープで該当商品より粘着力の弱い商品ございませんでした。 今後商品拡充の際にご参考にさせていただきます。

    0人が参考にしています。
    水を使う部屋で壁と床の境界が劣化してきたので補修用として
    2
    満足度:2.0
    不織布が思っていたより弱く、貼り付け作業中にもけば立ってしまった。 また不織布表面に水がしみこむ為、防水塗料にて補強して...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水ブチルテープ(片面タイプ)
    防水ブチルテープ(両面タイプ)
    アクリル気密防水テープ AS-02
    防水ブチル両面テープ BW02
    アクリル気密防水両面テープ AW-02
    BS-01 防水ブチルテープ(片面タイプ)
    メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
    通常価格936-885 -679 -812 -860 -11,444 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目7日目
    テープ長さ(m)202020202020
    テープ厚(mm)0.50.50.160.40.1950.5
    ブラックブラックブラックブラックブラックブラウン
    粘着剤ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系アクリル系-
    タイプ片面両面片面両面両面-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト