ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアリール専用スタンド(2本セット)【2個入り】

通常単価(税別)
36,000
税込単価
39,600
通常出荷日:1日目

【特長】・2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応ス...

詳細を確認
  • 質量(g)
    15600.0
  • 材質1
    ポール:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:鋳鉄+スチールカバー(粉体塗装)
  • 本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径
    906/1156×φ31.2×φ360

ご注意

  • バリアリール専用スタンドは屋内仕様です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BRS-ST1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

BRS-ST1の仕様・寸法情報

イエロー
JANコード
4993091102714
トラスココード
778-3442
質量(g)
15600.0
材質1
ポール:スチール(粉体塗装)
材質2
ベース:鋳鉄+スチールカバー(粉体塗装)
本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径
906/1156×φ31.2×φ360
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BRS-ST1BRS-ST1

JANコード

トラスココード

最小発注数量
イエロー
4993091102714
778-3442
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,000
( 39,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。
・各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。
・アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。
【用途】
・フォークリフト通路と歩行通路との区分けに。
・工場見学のルート規制に。
【材質】
・ポール:スチール(粉体塗装)
・ベース:鋳鉄+スチールカバー(粉体塗装)

ご注意

  • バリアリール専用スタンドは屋内仕様です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリール専用スタンド(2本セット)の型番BRS-ST1のページです。 型番BRS-ST1に関する仕様情報を記載しております。
バリアリール専用スタンド(2本セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアリール専用スタンド(2本セット)
バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット)
バリアリールWide屋外対応スタンドセット(2本セット)
バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)
自動巻き"Wバリアリール"(スタンドセット)
自動巻きバリアリールLongスタンドタイプ(屋外対応スタンド2本付)
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格36,00033,29743,75136,98243,393 -38,846
通常出荷日1日目4日目5日目5日目1日目〜1日目〜
質量(g)15600.017800.018300.017800.018500.018200.0
材質1ポール:スチール(粉体塗装)ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)本体:ABS樹脂ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)
材質2ベース:鋳鉄+スチールカバー(粉体塗装)ベース:再生ゴム、TPEシート:ポリエチレンベース:再生ゴムリールケース:ABS樹脂リールケース:ABS樹脂
本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径906/1156×φ31.2×φ360906×Φ60×Φ380909×60×380909×Φ60×Φ380909×60×380-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト