17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーラック用アーム BR-A300

バーラック用アーム

通常単価(税別)
2,684
税込単価
2,952
通常出荷日:18日目

【特長】・バーラック用部材【材質】・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

  • 材質1
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
  • 質量(g)
    0.000

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

BR-A300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR-A300の仕様・寸法情報

奥行(mm)
300
トラスココード
135-3927
材質1
本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
質量(g)
0.000

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR-A300

奥行

(mm)

トラスココード

最小発注数量
300
135-3927
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,684
( 2,952 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーラック用部材
【材質】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーラック用アームの型番BR-A300のページです。 型番BR-A300に関する仕様情報を記載しております。
バーラック用アームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーラック用アーム
パレットラック用オプション デッキチャンネル重量パレット棚用
パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用
バーラック複式2連
バーラック単式1連
バーラック単式増結1連
メーカー日本ファイリングトラスコ中山トラスコ中山日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング
通常価格2,6841,955 -10,501140,80370,703 -48,276 -
通常出荷日18日目7日目19日目15日目15日目〜11日目
材質1本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)--本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)-本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
質量(g)0.000--0.000-0.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト