ツール用品技術窓口

【特長】・次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。・狭いすき間や曲面研磨にも...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,052円 ( 12,157円 ) | 16日目 |
11,052円 ( 12,157円 ) | 16日目 |
14,740円 ( 16,214円 ) | 16日目 |
14,740円 ( 16,214円 ) | 16日目 |
11,194円 ( 12,313円 ) | 7日目 |
10,135円 ( 11,149円 ) | 16日目 |
【特長】
・次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
・狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
・砥粒はアルミナ質研削材です。
【用途】
・車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
【商品仕様】
・布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めてあります
・JANコード:4938490251786
・トラスココード:814-6923
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・基材:平織綿布
・接着材:グルー
・研磨材:アランダム
| 型番 | 商品タイプ | 粒度(#) | 形状 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 砥粒 | 基材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR100-1200 | 研磨布 | ロール形状 | 100 | 36500 | A | 平織綿布 | |
| BR100-800 | 研磨布 | ロール形状 | 100 | 36500 | A | 平織綿布 | |
| BR75-1000 | 研磨布 | ロール形状 | 75 | 36500 | A | 平織綿布 | |
| BR100-1000 | 研磨布 | ロール形状 | 100 | 36500 | A | 平織綿布 | |
| BR75-1200 | 研磨布 | 1200 | ロール形状 | 75 | 36500 | A | 平織綿布 |
| BR100-600 | 研磨布 | ロール形状 | 100 | 36500 | A | 平織綿布 |

ベルスター研磨材工業
布ロール・ペーパー

ベルスター研磨材工業
研磨布シートペーパー

ベルスター研磨材工業
"マタドール"耐水ペーパー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材
4.7通常価格(税別):213円~
![3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301328936/223301328936_005_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
スリーエムジャパン
3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶
5通常価格(税別):5,828円

トラスコ中山
シートペーパー
4.5通常価格(税別):110円~

三共理化学
FUJISTAR 耐水研磨紙
3.8通常価格(税別):56円~

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
5通常価格(税別):400円~

スリーエムジャパン
スポンジ研磨材
5通常価格(税別):330円~

ノリタケコーテッドアブレーシブ
耐水ペーパー
4.8通常価格(税別):65円~

理研コランダム
研磨布 228×280mm
4.7通常価格(税別):204円~

理研コランダム
リコブライトハンドパット
4.3通常価格(税別):6,800円~