17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グランドブラシ(PETタイプ)  BR447-000X-MB

グランドブラシ(PETタイプ)

通常単価(税別)
19,16617,337
税込単価
21,08319,071
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・1500mmもの幅を持つブラシで、運動場やテニスコートを効率良く整備できます。【用途】・グラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    デッキブラシ
  • 幅 (mm)
    1500
  • 長さ (mm)
    1510
  • 商品タイプ2
    本体
  • JANコード
    4903180415984
  • トラスココード
    736-2013
  • 質量(g)
    3900.000
  • 材質1
    ハンドル:天然木
  • 材質2
    甲:天然木
  • 材質3
    毛:ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
  • 材質4
    ステー:スチールクロメートルメッキ

型番:

BR447-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR447-000X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ1
デッキブラシ
幅(mm)
1500
長さ(mm)
1510
商品タイプ2
本体
JANコード
4903180415984
トラスココード
736-2013
質量(g)
3900.000
材質1
ハンドル:天然木
材質2
甲:天然木
材質3
毛:ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
材質4
ステー:スチールクロメートルメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR447-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,16617,337
( 19,071 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1500mmもの幅を持つブラシで、運動場やテニスコートを効率良く整備できます。
【用途】
・グランド整備用ブラシ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランドブラシ(PETタイプ) の型番BR447-000X-MBのページです。 型番BR447-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
グランドブラシ(PETタイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドブラシ(PETタイプ)
ダスターモップF45
ニューシルバーワイパー A
フリーハンドルEX アルミ伸縮パイプ
フイトルモップ(化学モップ)T-30
(除塵モップ) プロテック ワンタツチダスタ-モップ ECO-600
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格19,1667,8509,7533,6002,5037,501
通常出荷日6日目1日目1日目1日目2日目6日目
商品タイプ1デッキブラシ-----
幅(mm)1500-----
長さ(mm)1510-----
商品タイプ2本体-----
JANコード4903180415984-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト