ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーラック複式2連 BR-230-2R
  • バーラック複式2連

バーラック複式2連

通常単価(税別)
140,803
税込単価
154,883
通常出荷日:15日目

【特長】・パイプ、バー、ロッドなど扱いにくい長尺物を分類保管出来るバーラックです。・安全性が高く、スペ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    1954
  • 高さ (mm)
    2308
  • 材質1
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
  • 質量(g)
    0.000

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

BR-230-2R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR-230-2Rの仕様・寸法情報

間口(mm)
1954
奥行(mm)
920
高さ(mm)
2308
オイスターホワイト
トラスココード
135-2378
材質1
本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
質量(g)
0.000
段数(段)
6(ベース含む)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR-230-2R

奥行

(mm)

トラスココード

段数(段)

最小発注数量
920
オイスターホワイト
135-2378
6(ベース含む)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,803
( 154,883 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ、バー、ロッドなど扱いにくい長尺物を分類保管出来るバーラックです。
・安全性が高く、スペースを効果的に活用できます。
【材質】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーラック複式2連の型番BR-230-2Rのページです。 型番BR-230-2Rに関する仕様情報を記載しております。
バーラック複式2連のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーラック複式2連
バーラック複式増結1連
バーラック単式1連
バーラック単式増結1連
バーラック用アーム
重量パレットラック(ビーム2段・1000kgタイプ)
メーカー日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリングトラスコ中山
通常価格140,80360,229 -70,703 -48,276 -2,68460,259 -
通常出荷日15日目18日目〜15日目〜11日目18日目19日目〜
間口(mm)195410541054900--
高さ(mm)2308230823082308--
材質1本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)-本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)-
質量(g)0.0000.000-0.0000.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト