ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 極圧グリース・汎用 BR1-Sグリ-ス 16kg BR1-S-16

モリコート 極圧グリース・汎用 BR1-Sグリ-ス 16kg

通常単価(税別)
54,22052,251
税込単価
59,64257,476
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。・高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • ちょう度
    #1
  • トラスココード
    124-0135
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
  • 容量(kg)
    16

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BR1-S-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番BR1-S16
使用温度範囲-30~150℃
稠度#1
主成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン
容器
容量16kg

BR1-S-16の仕様・寸法情報

種類
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
ちょう度
#1
トラスココード
124-0135
質量(g)
18000
材質1
主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
容量(kg)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR1-S-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,22052,251
( 57,476 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。
・高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
【用途】
・高荷重用のベアリングギアの潤滑。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート 極圧グリース・汎用 BR1-Sグリ-ス 16kgの型番BR1-S-16のページです。 型番BR1-S-16に関する仕様情報を記載しております。
モリコート 極圧グリース・汎用 BR1-Sグリ-ス 16kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 極圧グリース・汎用 BR1-Sグリ-ス 16kg
モリコート EP グリース
モリコート BR2プラスグリース 16kg
モリコート BR2プラスグリース 1kg
モリコート EP グリース 黒色 1kg
モリコートR 41 グリース (耐熱用)
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格54,220237,89953,7046,81117,41136,456
通常出荷日6日目6日目11日目2日目1日目1日目
種類
耐水性×--×-
耐熱性×-
耐食性×--×-
耐アルカリ性×-×-×-
よく一緒に購入される商品

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト