17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC クイックモルタル 25KG (1S入) BQM

ABC クイックモルタル 25KG (1S入)

通常単価(税別)
13,332
税込単価
14,665
通常出荷日:8日目

【特長】・材料を水練りし、塗り付けるだけの簡単な施工で補修できます。・施工後5~6時間で歩行でき(20...

詳細を確認

ご注意

  • 欠損部への穴埋め時は水打ちで施工。広い面に施工する場合には、必ずフェロコンハードプライマーが接着剤として必要です。

型番:

BQM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BQMの仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
質量(g)
25000
材質1
特殊セメント
トラスココード
851-2192

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BQM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,332
( 14,665 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料を水練りし、塗り付けるだけの簡単な施工で補修できます。
・施工後5~6時間で歩行でき(20℃の場合)24時間で普通コンクリートの4倍強度を発揮します。
【用途】
・コンクリート・モルタル床の下地修整に。
【商品仕様】
・水練りし、コテで塗り付けし使用
・トラスココード:851-2192
・質量:25kg
【材質/仕上】
・特殊セメント

ご注意

  • 欠損部への穴埋め時は水打ちで施工。広い面に施工する場合には、必ずフェロコンハードプライマーが接着剤として必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABC クイックモルタル 25KG (1S入)の型番BQMのページです。 型番BQMに関する仕様情報を記載しております。
ABC クイックモルタル 25KG (1S入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC クイックモルタル 25KG (1S入)
クイック1 3KG缶
ABC フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き
ABC フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付き
プラスチック補修材 プラリペアリキッドL
プラスチック補修剤 プラリペアPL-80
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会武藤商事武藤商事
通常価格13,3326,306 -10,14810,9911,800 -4,800
通常出荷日8日目5日目5日目5日目4日目4日目
商品種類コンクリート用補修剤-----
質量(g)250003000----
材質1特殊セメント特殊セメント----
トラスココード851-2192-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト