17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用
  • BPBOLK18
  • BPBOLK01

フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用

通常単価(税別)
12,77142,503
税込単価
14,04846,753
通常出荷日:5日目

【特長】・原油から精製される重油や鉱物油(ミネラルオイル)の洗浄剤です・エンジンオイルやギヤーオイル、...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・原油から精製される重油や鉱物油(ミネラルオイル)の洗浄剤です。・エンジンオイルやギヤーオイル、切削油、潤滑油などの鉱物油汚れに浸透し、分解しながら汚れを落とします。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

BPBOLK18【特長】
・原油から精製される重油や鉱物油(ミネラルオイル)の洗浄剤です。
・エンジンオイルやギヤーオイル、切削油、潤滑油などの鉱物油汚れに浸透し、分解しながら汚れを落とします。
【用途】
・自動車整備場、工作機械工場、旋盤工場などの床、壁、機器などの洗浄。
【商品仕様】
・容量(L):16.98
・摘要:18kg缶
・トラスココード:807-2690
・質量:18kg
【材質/仕上】
・主成分:カルビトール系溶剤
BPBOLK01【特長】
・原油から精製される重油や鉱物油(ミネラルオイル)の洗浄剤です。
・エンジンオイルやギヤーオイル、切削油、潤滑油などの鉱物油汚れに浸透し、分解しながら汚れを落とします。
【用途】
・自動車整備場、工作機械工場、旋盤工場などの床、壁、機器などの洗浄。
【商品仕様】
・容量(L):4.25
・摘要:4.5kg缶
・トラスココード:807-2689
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・主成分:カルビトール系溶剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・自動車整備場、工作機械工場、旋盤工場などの床、壁、機器などの洗浄。・容量(L):4.25・摘要:4.5kg缶
・トラスココード:807-2689・質量:4.5kg・主成分:カルビトール系溶剤
1個
・自動車整備場、工作機械工場、旋盤工場などの床、壁、機器などの洗浄。・容量(L):16.98・摘要:18kg缶
・トラスココード:807-2690・質量:18kg・主成分:カルビトール系溶剤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,771
( 14,048 )
5日目
42,503
( 46,753 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原油から精製される重油や鉱物油(ミネラルオイル)の洗浄剤です
・エンジンオイルやギヤーオイル、切削油、潤滑油などの鉱物油汚れに浸透し、分解しながら汚れを落とします
【用途】
・自動車整備場、工作機械工場、旋盤工場などの床、壁、機器などの洗浄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用
フロアーブライト タイヤマーククリーナー
ニュートン用キャップ
水性用丸缶
ニュートン用コック
ニュートン用ソケット
メーカーABC商会ABC商会ヨトリヤマアサヒペンヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格12,771-8,954 -3043471,177991
通常出荷日5日目5日目〜4日目1日目4日目4日目
仕様1・原油から精製される重油や鉱物油(ミネラルオイル)の洗浄剤です。・エンジンオイルやギヤーオイル、切削油、潤滑油などの鉱物油汚れに浸透し、分解しながら汚れを落とします。・床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。・床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト