17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアーブライトリムーバー BPBLB18

フロアーブライトリムーバー

通常単価(税別)
79,680
税込単価
87,648
通常出荷日:5日目

【特長】・床面に付着している古い樹脂ワックスを取り除くワックス剥離剤です。【用途】・古い樹脂ワックスの...

詳細を確認
  • 商品用途
    床用
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    リムーバ-
  • トラスココード
    807-2643
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    陰イオン界面活性剤/アルコール系溶剤/水

型番:

BPBLB18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BPBLB18の仕様・寸法情報

商品用途
床用
商品タイプ
その他
詳細タイプ
リムーバ-
トラスココード
807-2643
質量(g)
18000
材質1
陰イオン界面活性剤/アルコール系溶剤/水

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BPBLB18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,680
( 87,648 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面に付着している古い樹脂ワックスを取り除くワックス剥離剤です。
【用途】
・古い樹脂ワックスの除去剤に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロアーブライトリムーバーの型番BPBLB18のページです。 型番BPBLB18に関する仕様情報を記載しております。
フロアーブライトリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアーブライトリムーバー
アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27
調色兼保存容器(フタ付)
夜光塗料
さげ缶3型
アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09
メーカーABC商会アサヒペンヨトリヤマアサヒペンヨトリヤマアサヒペン
通常価格79,6803018,787 -1,252 -2,755803
通常出荷日5日目6日目4日目9日目4日目5日目
商品用途床用-その他その他その他-
商品タイプその他-その他その他その他-
詳細タイプリムーバ------
トラスココード807-2643-----
質量(g)18000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト