17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアーブライトクリーナー BPBCL18

フロアーブライトクリーナー

通常単価(税別)
39,872
税込単価
43,859
通常出荷日:5日目

【特長】・汚れの程度によって希釈倍率を変えるだけで簡単に床面の汚れが落とせます。【用途】・10~100...

詳細を確認
  • 商品用途
    床用
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    クリーナー
  • トラスココード
    807-2642
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    界面活性剤/添加剤/水

型番:

BPBCL18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BPBCL18の仕様・寸法情報

商品用途
床用
商品タイプ
その他
詳細タイプ
クリーナー
トラスココード
807-2642
質量(g)
18000
材質1
界面活性剤/添加剤/水

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BPBCL18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,872
( 43,859 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れの程度によって希釈倍率を変えるだけで簡単に床面の汚れが落とせます。
【用途】
・10~100倍液で使用する万能洗剤で、一般の汚れから軽い油汚れに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロアーブライトクリーナーの型番BPBCL18のページです。 型番BPBCL18に関する仕様情報を記載しております。
フロアーブライトクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアーブライトクリーナー
調色兼保存容器(フタ付)
夜光塗料
さげ缶3型
アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09
らくらくカートリッジ 3型 (5枚入)
メーカーABC商会ヨトリヤマアサヒペンヨトリヤマアサヒペンハンディ・クラウン
通常価格39,8729,313 -1,252 -2,755803457
通常出荷日5日目4日目9日目4日目5日目4日目
商品用途床用その他その他その他--
商品タイプその他その他その他その他--
詳細タイプクリーナー-----
トラスココード807-2642-----
質量(g)18000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト