17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC フロアーブライトS 4.5KG BPB10

ABC フロアーブライトS 4.5KG

通常単価(税別)
17,863
税込単価
19,649
通常出荷日:5日目

【特長】・無機系床仕上材カラクリート・フェロコン・ベスコンカラー・カラーハードEM・フェロコンハード・...

詳細を確認
  • 商品用途
    床用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • トラスココード
    807-2685
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    アクリル樹脂系エマルション

ご注意

  • 施工の際は施工仕様書をご請求下さい。

型番:

BPB10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BPB10の仕様・寸法情報

商品用途
床用
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
トラスココード
807-2685
質量(g)
4500.0
材質1
アクリル樹脂系エマルション

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BPB10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,863
( 19,649 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無機系床仕上材カラクリート・フェロコン・ベスコンカラー・カラーハードEM・フェロコンハード・スムースコートの全色に対応します。
・ご注文の際は色番をご指定下さい。
・屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。
・硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。
・水性で安全に作業できます。
【用途】
・硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材に。
【商品仕様】
・施工仕様に則り、フロアーブライト専用塗布器で塗布
・速乾性
・トラスココード:807-2685
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・アクリル樹脂系エマルション

ご注意

  • 施工の際は施工仕様書をご請求下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABC フロアーブライトS 4.5KGの型番BPB10のページです。 型番BPB10に関する仕様情報を記載しております。
ABC フロアーブライトS 4.5KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC フロアーブライトS 4.5KG
フロアーブライトS 18KG
コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS
クラックシール
カラートップU
ケミクリートEPカラー
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
通常価格17,86357,96230,88625,75026,462 -37,159 -
通常出荷日5日目5日目8日目9日目4日目4日目
商品用途床用床用建物用床用床用-
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)その他塗料(缶)塗料(缶)
仕様水性水性----
トラスココード807-2685807-2686456-6173---
質量(g)4500.01800013400.050001000012000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト