17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト BP-4017

ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト

通常単価(税別)
40
税込単価
44
通常出荷日:4日目

【特長】・クラフト製の平バンドです。・カラーも豊富で手芸に人気です。・従来の梱包用にも使用できます。【...

詳細を確認

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    型番:

    BP-4017
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BP-4017の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BP-4017
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40
    ( 44 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クラフト製の平バンドです。
    ・カラーも豊富で手芸に人気です。
    ・従来の梱包用にも使用できます。
    【用途】
    ・荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。
    【商品仕様】
    ・色:クラフト
    ・標準幅(mm):15.5
    ・長さ(m):1
    ・包装形態:箱
    ・JANコード:4903599250367
    ・質量:4830g
    【材質/仕上】
    ・紙

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフトの型番BP-4017のページです。 型番BP-4017に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト
    ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト
    梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm
    梱包用品 紙バンド
    紙バンド 15.5×400m巻
    ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m
    メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクシモジマユタカメイク
    通常価格402327 -839 -5,779536
    通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました