17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベベルプロトラクター 335×100×35

通常単価(税別)
24,727
税込単価
27,200
通常出荷日:7日目

【特長】・目盛部が見やすいです・主要部はステンレス総焼き入れです【用途】・2辺の挟角の測定に・板金曲げ...

詳細を確認

型番:

BP-301-W-150.300.AA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-301-W-150.300.AAの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
プロトラクター(分度器)
測定範囲
0~360°
最小表示(°)
5
竿タイプ
2本竿
竿全長(mm)
150 ~ 300
トラスココード
811-5223
サイズ(mm)
335×100×35
質量(g)
600.000
材質1
ステンレス(SUS420J2)
材質2
焼き入れ硬度HRC45°
測定範囲詳細
360°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP-301-W-150.300.AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,727
( 27,200 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛部が見やすいです
・主要部はステンレス総焼き入れです
【用途】
・2辺の挟角の測定に
・板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルプロトラクター 335×100×35の型番BP-301-W-150.300.AAのページです。 型番BP-301-W-150.300.AAに関する仕様情報を記載しております。
ベベルプロトラクター 335×100×35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルプロトラクター 335×100×35
スタンドSP-403以外対応
丸井 鋭角アタッチメント
丸井 200mmブレード
丸井 300mmブレード
丸井 800mmブレード
メーカー丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器
通常価格24,7278,8986,8685,7576,80028,894
通常出荷日7日目7日目7日目9日目7日目7日目
校正証明書-----
商品タイププロトラクター(分度器)その他その他その他その他その他
測定範囲0~360°-----
最小表示(°)5-----
竿タイプ2本竿-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト