17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

BP-268
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-268の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
その他
オプション
品名
リチウムイオン電池
対応機種
-
JANコード
4909723018711
トラスココード
509-9781
適合機種
IC-4810
質量(g)
90.000
内容量
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP-268

商品タイプ

品名

対応機種

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

内容量

最小発注数量
-
リチウムイオン電池
-
4909723018711
509-9781
IC-4810
90.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,105
( 16,616 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IC-4810用リチウムイオンバッテリーです。【仕様】
・7.4V 1100mAh
・適合機種:IC-4810

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リチウムイオン電池の型番BP-268のページです。 型番BP-268に関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオン電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオン電池
リチウムイオン電池 BP-286
リチウムイオン充電池
リチウムイオン充電池 オプション
リチウムイオン充電池 SBR-33LI
(EA790AF-16用)充電式ニッケル水素電池
メーカーICOMICOMアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田エスコ
通常価格15,1055,4507,894 -12,674 -11,7301,482
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション--オプションオプション-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト