17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー

通常単価(税別)
44,659
税込単価
49,125
通常出荷日:4日目

【特長】・ボックスレンチをつぶすことはありません。・シールのリップも傷めず装着できます。【用途】・二輪...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪車用
  • トラスココード
    853-5887
  • JANコード
    4580372200223
  • 質量(g)
    1470
  • 詳細タイプ
    ベアリングインストーラ

型番:

BP-2555
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-2555の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
トラスココード
853-5887
JANコード
4580372200223
質量(g)
1470
詳細タイプ
ベアリングインストーラ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP-2555
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,659
( 49,125 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックスレンチをつぶすことはありません。
・シールのリップも傷めず装着できます。
【用途】
・二輪車のケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフト。
【商品仕様】
・BP-2555ベアリングインストーラー
・JANコード:4580372200223
・トラスココード:853-5887
・質量:1.47kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラーの型番BP-2555のページです。 型番BP-2555に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー ホイールハブインサーター
ハスコー ホーシングキャップ
ハスコー ホイールセッティングボルト
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格44,65937,427276,285320,62821,91219,489
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ二輪車用エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連
トラスココード853-5887853-5900814-5121814-5123853-5940853-6088
JANコード458037220022345803722005994580372202272458037220288345803722012444580372203941
質量(g)1470122010510107201140590
詳細タイプベアリングインストーラカムプーリーホールドレンチベアリングインナーレースプーラホイールハブインサーターホーシングキャップホイールセッティングボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました