17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム 乾電池ケース BP-221
  • アイコム 乾電池ケース

アイコム 乾電池ケース

通常単価(税別)
3,591
税込単価
3,950
通常出荷日:5日目

【特長】・無線機の緊急用乾電池ケースです。・適合機種は、IC-4800、D400Sです。・単三形アルカ...

詳細を確認
  • 品名
    電池ケース
  • JANコード
    4909723810483
  • トラスココード
    509-9773
  • 質量(g)
    50
  • 摘要
    緊急用乾電池ケース(単三形アルカリ電池×5本)

ご注意

  • 緊急用乾電池ケースのため使用時間が短くなります。

型番:

BP-221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-221の仕様・寸法情報

品名
電池ケース
JANコード
4909723810483
トラスココード
509-9773
質量(g)
50
摘要
緊急用乾電池ケース(単三形アルカリ電池×5本)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP-221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,591
( 3,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・無線機の緊急用乾電池ケースです。・適合機種は、IC-4800、D400Sです。・単三形アルカリ電池×5本。

ご注意

  • 緊急用乾電池ケースのため使用時間が短くなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコム 乾電池ケースの型番BP-221のページです。 型番BP-221に関する仕様情報を記載しております。
アイコム 乾電池ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム 乾電池ケース
アイコム イヤホンジャックアダプター
アイコム スイッチユニット
アイコム ショルダーストラップ金具付
アイコム PTT/VOXスイッチユニット
アイコム タイピン型マイクロホン IC-4088D、4088、4008W
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格3,5912,8366,0001,8912,3003,000
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
品名電池ケースIC-4800、D400S用イヤホンジャックアダプタースイッチユニットショルダーストラップ(取り付け金具、ビス付)スイッチユニットイヤホンマイクロホン
JANコード490972381048349097238037754909723009344490972381054449097238099374909723004097
トラスココード509-9773509-9722510-0666510-0488510-0658510-0275
質量(g)508.00060.00016.00085.00052
摘要緊急用乾電池ケース(単三形アルカリ電池×5本)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト