17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溝形鋼用替刃セット(IS-BP18S/IS-MP18LE用) BP18S/MP18LE-13

溝形鋼用替刃セット(IS-BP18S/IS-MP18LE用)

通常単価(税別)
22,77914,829
税込単価
25,05716,312
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

パンチャー IS-BP18S、IS-MP18LE用の替刃セットです。商品コード:51658JANコード...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4992873254207
  • トラスココード
    828-7614
  • 質量(g)
    160
  • 適合機種
    IS-BP18S、IS-MP18LE

型番:

BP18S/MP18LE-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP18S/MP18LE-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4992873254207
トラスココード
828-7614
質量(g)
160
適合機種
IS-BP18S、IS-MP18LE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP18S/MP18LE-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,77914,829
( 16,312 )
8日目

詳細情報

基本情報

パンチャー IS-BP18S、IS-MP18LE用の替刃セットです。
商品コード:51658
JANコード:4992873254207
トラスココード:828-7614

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溝形鋼用替刃セット(IS-BP18S/IS-MP18LE用)の型番BP18S/MP18LE-13のページです。 型番BP18S/MP18LE-13に関する仕様情報を記載しております。
溝形鋼用替刃セット(IS-BP18S/IS-MP18LE用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝形鋼用替刃セット(IS-BP18S/IS-MP18LE用)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-MP15LX用)(51729)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-MP15LX用)(51730)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51379)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51375)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51374)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格22,77917,95717,95728,35421,55121,551
通常出荷日8日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
JANコード499287325420749928732328094992873232908499287318800749928731876044992873187505
トラスココード828-7614828-7621828-7622828-7597828-7600828-7599
質量(g)160100.000100.000220.000220.000220.000
適合機種IS-BP18S、IS-MP18LE-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト