ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿すべり止め手袋 BP1810-1P
  • 綿すべり止め手袋
  • 綿すべり止め手袋

綿すべり止め手袋

通常単価(税別)
238
税込単価
262
通常出荷日:2日目

【特長】・綿素材のすべり止め付き軽作業用手袋です。【用途】・運輸・流通作業・検品・建設・農作業など【材...

詳細を確認

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

BP1810-1P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

綿すべり止め手袋 製品特長・仕様

BP1810-1Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
すべり止め
仕様
ボツ
サイズ
フリー
ゲージ
10
詳細タイプ
-
JANコード
4970181189527
トラスココード
813-6838
質量(g)
42
材質1
手袋部:綿100%
材質2
すべり止め部:ポリ塩化ビニル
手のひら周り(cm)
18.6±1
全長(cm)
23.5±1
中指長さ(cm)
7.6±0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP1810-1PBP1810-1P

商品タイプ

仕様

ゲージ

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
すべり止め
ボツ
10
-
4970181189527
813-6838
42
手袋部:綿100%
すべり止め部:ポリ塩化ビニル
18.6±1
23.5±1
7.6±0.5
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238
( 262 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿素材のすべり止め付き軽作業用手袋です。
【用途】
・運輸
・流通作業
・検品
・建設
・農作業など
【材質】
・手袋部:綿100%
・すべり止め部:ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

綿すべり止め手袋の型番BP1810-1Pのページです。 型番BP1810-1Pに関する仕様情報を記載しております。
綿すべり止め手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿すべり止め手袋
アトムエース 綿手袋
ガッツ 運搬用手袋
アトム タフレッドスリム M
アトム タフレッドスリム SS
ゴム張りZELP3双組
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格2382707274303881,630
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目2日目
サイズフリーフリーフリーMSSフリー
黄/オレンジパープルパープルイエロー/グリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト