17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグスパゲッティブーム

ピグスパゲッティブーム 【2~8個入り】

通常単価(税別)
47,441122,400特別価格
税込単価
52,185134,640特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【特長】・紫外線に強いポリエステルメッシュ内部の細長いひも状の吸収剤は、軽油から原油まで高粘度の油も吸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    オイル用
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ポリエステル
  • 材質3
    亜鉛メッキカーボン

ご注意

  • 長期間屋外で継続的にご使用される場合、6ヶ月に一度必ず点検してください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 油吸収量(L/袋)

  • 油吸収量(L/本)

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

油吸収量(L/袋)

油吸収量(L/本)

外径(mm)

最小発注数量
514-1940
25000
3
181.6
45.2
200
1パック

4個入り

514-1958
7500
3
90.3
22.7
130
1パック

4個入り

514-1966
6800
3
60
7.5
80
1パック

8個入り

514-1982
6900
6
90.8
45.4
130
1パック

2個入り

514-1991
7700
6
60
15
80
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,400115,790
( 127,369 )
5日目
69,63363,846
( 70,231 )
5日目
60,92855,864
( 61,450 )
5日目
53,50449,057
( 53,963 )
5日目
47,441
( 52,185 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線に強いポリエステルメッシュ内部の細長いひも状の吸収剤は、軽油から原油まで高粘度の油も吸収します。
・丈夫なメタルクリップとリングで確実にブーム連結します。
・メッシュネットについている丈夫なロープは、設置、回収作業を容易にします。
・飽和状態になっても沈みません。
・水をはじき、油のみを吸収します。
・ブームで油を囲い込み、ピローを投げ入れるとさらに効果的です。
【用途】
・オイル専用。
・屋外。
・水面。

ご注意

  • 長期間屋外で継続的にご使用される場合、6ヶ月に一度必ず点検してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグスパゲッティブーム のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグスパゲッティブーム
クリアスピルキット
ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)
pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)
ピグ多目的コンテナキット詰め替え用
pig ピグスキマーパルプ (3kg入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格47,441-15,717 -41,206 -51,64295,518 -14,505
通常出荷日5日目1日目5日目4日目4日目〜5日目
商品タイプチューブ吸収材キットチューブカットタイプマット吸収材キットフレーク
用途オイル用-オイル・水・酸・アルカリ用オイル用-オイル用
材質1ポリプロピレン(PP)バッグ:ビニールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
材質2ポリエステル-----
材質3亜鉛メッキカーボン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト