17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC ノンシュリンク グラウトプレミックス 25KG (1袋入) BNSGP001

ABC ノンシュリンク グラウトプレミックス 25KG (1袋入)

通常単価(税別)
5,415
税込単価
5,957
通常出荷日:4日目

【特長】・流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです。・特殊な金属骨材を配合しているため靭性に富み、耐振...

詳細を確認

型番:

BNSGP001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BNSGP001の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
質量(g)
25000
材質1
ポルトランドセメント
トラスココード
166-6623
容量(kg)
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BNSGP001
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,415
( 5,957 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです。
・特殊な金属骨材を配合しているため靭性に富み、耐振動性にすぐれます。
・金属骨材系無収縮グラウト材です。
【用途】
・重機械・精密機械の台座に。
・耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。
・その他建築・土木工事の各種充填に。
【商品仕様】
・容量(kg):25
・1平方メートル当りの使用量:2.250kg(約90袋)
・質量:25kg
【材質/仕上】
・ポルトランドセメント

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABC ノンシュリンク グラウトプレミックス 25KG (1袋入)の型番BNSGP001のページです。 型番BNSGP001に関する仕様情報を記載しております。
ABC ノンシュリンク グラウトプレミックス 25KG (1袋入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC ノンシュリンク グラウトプレミックス 25KG (1袋入)
コールドパーミックス 20Kg (1袋入)
1.3kg すき間補修材
1.0kg ひび割れ補修材
ネオシールB‐3 1KG
ネオシールB-W 1KG
メーカーABC商会東亜道路工業エスコエスコ日東化成工業日東化成工業
通常価格5,4152,948 -5128151,2291,347
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤----
質量(g)25000-----
材質1ポルトランドセメント-----
トラスココード166-6623-----
容量(kg)25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト