17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入) BNSGL001

ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入)

通常単価(税別)
3,692
税込単価
4,061
通常出荷日:2日目

【特長】・非金属骨材系無収縮グラウト材です。・流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです・軽量で経済的で...

詳細を確認

    型番:

    BNSGL001
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BNSGL001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BNSGL001
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,692
    ( 4,061 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非金属骨材系無収縮グラウト材です。
    ・流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです
    ・軽量で経済的です。
    【用途】
    ・鉄骨・機械基礎のベースグラウトに。
    ・耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。
    ・その他建築・土木工事の各種充填に。
    【商品仕様】
    ・1立方メートル当りの使用量:1.875kg(約75袋)
    ・(社)公共建築協会評価品
    ・トラスココード:851-2190
    ・質量:25kg
    【材質/仕上】
    ・ポルトランドセメント

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入)の型番BNSGL001のページです。 型番BNSGL001に関する仕様情報を記載しております。
    ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入)
    ABC ノンシュリンク ライトパット 25KG (1袋入)
    ABC フロアーブライトS 4.5KG
    ABC シリケートハードナーJP 18KG缶
    ABC ハードナーS10KGセット
    らくらくカートリッジ2型 (1枚入)
    メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ハンディ・クラウン
    通常価格3,6923,86714,74918,45432,135242
    通常出荷日2日目4日目5日目5日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト