17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

富士元 ヤングメン45° 1枚刃

通常単価(税別)
22,152
税込単価
24,367
通常出荷日:4日目

【特長】・『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。【用途】・面取り加工【商...

詳細を確認

    型番:

    BNK4546T-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BNK4546T-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BNK4546T-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,152
    ( 24,367 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
    【用途】
    ・面取り加工
    【商品仕様】
    ・シャンク径(mm):32
    ・刃径(mm):46.5
    ・刃数:1
    ・先端角(°):45
    ・全長(mm):120
    ・最大面取径(mm):φ46.5
    ・首下長(mm):40
    ・適用チップ:TNEX270412、TNMX270412
    ・加工範囲(mm):13~45.5
    ・クランプスクリュ:L-16
    ・JANコード:4580114241194
    ・トラスココード:796-3394
    ・質量:752g
    【材質/仕上】
    ・鋼
    【セット内容/付属品】
    ・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    富士元 ヤングメン45° 1枚刃の型番BNK4546T-1のページです。 型番BNK4546T-1に関する仕様情報を記載しております。
    富士元 ヤングメン45° 1枚刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士元 ヤングメン45° 1枚刃
    ヤングメン
    Cカッターミニ表裏面取り1枚刃タイプ
    Cカッターミニ表面取り1枚刃タイプ
    面取りカッター 2枚刃
    45°用刻印カッター
    メーカー富士元工業富士元工業大昭和精機大昭和精機富士元工業Nine9
    通常価格22,15229,451 -8,177 -8,177 -34,384 -12,405
    通常出荷日4日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜4日目1日目

    替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト