17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ BN6TLP

電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

通常単価(税別)
145,000
税込単価
159,500
通常出荷日:18日目

【特長】・自社製IE3モータを搭載しています。・高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    三相200
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz兼用

型番:

BN6TLP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN6TLPの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
28.0/32.0
詳細タイプ
-
JANコード
-
トラスココード
102-4313
質量(g)
40000
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
2.16/3.14
消費電力(W)(50/60Hz)
1500/1500
吐出口外径(mm)
150
材質1
アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
奥行(mm)
571
高さ(mm)
587
幅(mm)
436
周波数(Hz)(Hz)
50/60Hz兼用
出力(kW)50Hz
-
出力(kW)60Hz
-
特長
-
用途
-
ファン形状
ターボ型
内容量
-
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 吐出口外径(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 出力(kW)50Hz

  • 出力(kW)60Hz

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
BN6TLP

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

消費電力(W)(50/60Hz)

吐出口外径

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

出力(kW)50Hz

出力(kW)60Hz

特長

用途

ファン形状

内容量

RoHS?最小発注数量
28.0/32.0
-
-
102-4313
40000
2.16/3.14
1500/1500
150
571
587
436
-
-
-
-
ターボ型
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,000
( 159,500 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社製IE3モータを搭載しています。
・高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
・左吐出しタイプです。
【用途】
・焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプの型番BN6TLPのページです。 型番BN6TLPに関する仕様情報を記載しております。
電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ
低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ
電動送風機 (多段ターボファン)
強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格145,000224,06399,281 -125,860 -118,536117,281 -
通常出荷日18日目18日目5日目〜18日目4日目11日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
周波数(Hz)(Hz)50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト