17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターボ型電動送風機 常温型

ターボ型電動送風機 常温型

  • 商品タイプ
    送風機
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz兼用

ご注意

  • 高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。

型番

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

    • 電源(V)

    • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

    • 詳細タイプ

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

    • 吐出口外径(mm)

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 幅(mm)

    • 風量([[M3]]/min)60Hz

    • 出力(kW)50Hz

    • 出力(kW)60Hz

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数

    電源

    (V)

    最大風量

    (m3/min)(50/60Hz)

    詳細タイプ

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (g)

    最大静圧(50/60Hz)

    (kPa)

    吐出口外径

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    (mm)

    風量([[M3]]/min)60Hz

    出力(kW)50Hz

    出力(kW)60Hz

    特長

    用途

    ファン形状

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    単相100
    4.5/5.0
    -
    4560136261400
    467-4171
    12000
    0.88/1.18
    70
    318
    339
    305
    4
    0.125
    0.125
    高静圧,大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ,汎用性に優れています。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
    焼却炉,粉砕機,乾燥機,集じん機,包装機械,搬送装置など製品・設備組込。
    ターボ
    1台
    10
    1個
    単相100
    4.5/5.0
    -
    4560136261417
    102-4784
    12000
    0.88/1.18
    70
    318
    339
    305
    -
    -
    -
    -
    -
    ターボ型
    -
    10
    1個
    三相200
    4.5/5.0
    -
    4560136261424
    467-4189
    12000
    0.88/1.18
    70
    318
    339
    305
    -
    0.125
    0.125
    高静圧,大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ,汎用性に優れています。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
    焼却炉,粉砕機,乾燥機,集じん機,包装機械,搬送装置など製品・設備組込。
    ターボ
    1台
    10
    1個
    三相200
    4.5/5.0
    -
    4560136261431
    102-4566
    12000
    0.88/1.18
    70
    318
    339
    305
    -
    -
    -
    -
    -
    ターボ型
    -
    10
    1個
    単相100
    6.0/7.0
    -
    4560136261448
    467-4197
    16000.0
    1.18/1.57
    75
    382
    400
    309
    -
    0.2
    0.2
    高静圧,大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ,汎用性に優れています。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
    焼却炉,粉砕機,乾燥機,集じん機,包装機械,搬送装置など製品・設備組込。
    ターボ
    1台
    10
    1個
    三相200
    6.0/7.0
    -
    4560136261462
    467-4201
    16000.0
    1.18/1.57
    75
    382
    400
    309
    -
    0.2
    0.2
    高静圧,大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ,汎用性に優れています。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
    焼却炉,粉砕機,乾燥機,集じん機,包装機械,搬送装置など製品・設備組込。
    ターボ
    1台
    10
    1個
    三相200
    6.0/7.0
    -
    4560136261479
    102-4730
    16000.0
    1.18/1.57
    75
    382
    400
    309
    -
    -
    -
    -
    -
    ターボ型
    -
    10
    1個
    単相100
    10.0/12.0
    -
    4560136261486
    467-4219
    23000.0
    1.37/1.96
    100
    451
    472
    345
    -
    0.4
    0.4
    高静圧,大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ,汎用性に優れています。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
    焼却炉,粉砕機,乾燥機,集じん機,包装機械,搬送装置など製品・設備組込。
    ターボ
    1台
    10
    1個
    三相200
    18.0/20.0
    -
    4560136261523
    467-4235
    30000.0
    1.67/2.35
    125
    532
    545
    373
    -
    0.75
    0.75
    高静圧,大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ,汎用性に優れています。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
    焼却炉,粉砕機,乾燥機,集じん機,包装機械,搬送装置など製品・設備組込。
    ターボ
    1台
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,351
    ( 41,086 )
    4日目
    38,938
    ( 42,832 )
    18日目
    36,751
    ( 40,426 )
    4日目
    38,313
    ( 42,144 )
    18日目
    50,851
    ( 55,936 )
    4日目
    49,800
    ( 54,780 )
    4日目
    51,875
    ( 57,063 )
    18日目
    77,552
    ( 85,307 )
    4日目
    99,281
    ( 109,209 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています
    ・主に標準空気や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却などに適しています
    ・左吐出タイプです
    【用途】
    ・集じん機用ファン・木工機械の粉塵搬送・乾燥機(送風・循環・排気)・焼却炉(燃焼補助・排気・循環)・プラスチック押出機(乾燥・冷却)・包装機械(粉塵除去・吸引)・クリーニング機械(吸引)・製菓機械(分別・冷却・乾燥)・製茶機械(発酵・乾燥)・熱風発生機(送風)・印刷機械(インク乾燥・吸着)・粉砕機(搬送)・発泡・攪拌・物体輸送・吸塵用・その他一般送排風

    ご注意

    • 高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ターボ型電動送風機 常温型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ターボ型電動送風機 常温型
    高圧電動送風機 (ターボファン)
    電動送風機 (多段ターボファン)
    電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ
    電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
    電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ
    メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
    通常価格36,751-41,125118,53699,281 -145,00017,133 -
    通常出荷日4日目〜18日目4日目5日目〜18日目1日目〜
    商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
    材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミダイキャスト製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
    周波数(Hz)(Hz)50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送風機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト