17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビルトイン・モータ(三相200V) 噛合クラッチ付電動ウインチ
  • ビルトイン・モータ(三相200V) 噛合クラッチ付電動ウインチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビルトイン・モータ(三相200V) 噛合クラッチ付電動ウインチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BMW-201-SC

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・モータ部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます
・高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します
・頻繁なワイヤロープの巻きほどき作業に適している噛合クラッチを備えた電動ウインチです
・レバー1本の簡単な操作で、ドラムがニュートラル状態になり軽やかなワイヤロープの引き出しが可能です
・クラッチの操作は、緻密な設計により軽くて簡単で確実に行えます
・ビルトイン・モータ内蔵型ですので、コンパクトでデザイン性にも優れ、雨、風、塵に対しても安心してご利用いただけます
【用途】
・材木の切り出し
・レッカー車
・船の陸揚げ降ろし
・荷物の搬送

ご注意

  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 別途送料
  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
851-9635
JANコード
4521891223041
質量(g)
47300.0
材質1
アルミニウム合金鋳物・スチール
電源(V)
三相200
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト