17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン ウェイトマチック

ビシャモン ウェイトマチック

通常単価(税別)
1,284,4361,513,325
税込単価
1,412,8801,664,658
通常出荷日:15日目~18日目

【特長】・運んで計れる1台2役の高精度計量機能付のパレットトラックです。・ニュートラル機構を標準装備し...

詳細を確認
  • フォーク寸法 幅(mm)
    564
  • フォーク高さ 最低(mm)
    86
  • フォーク高さ 最高(mm)
    186
  • フォーク(mm)間隔
    214
  • ステアリングホイール (mm)
    175mm×60mm
  • ロードホイール (mm)
    80mm×100mm

ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。 パレットの形状によっては使用できないものがあります。 サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • ハンドル

  • ジャバラ

  • 秤量(kg)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 全高(mm)

  • 全幅(mm)

  • 目量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

ハンドル

ジャバラ

秤量(kg)

質量(g)

トラスココード

材質1

全高(mm)

全幅(mm)

目量(kg)

最小発注数量
600
980
600
156000.0
630-3578
本体:スチール●車輪:ウレタン●ハンドル部:樹脂
1178
560
600
1個
1500
1380
1500
183000.0
630-1925
本体:ステンレス(SUS304)●車輪:ナイロン
1178
560
1500
1個
1500
980
1500
156000.0
630-1990
本体:スチール●車輪:ウレタン●ハンドル部:樹脂
1178
560
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,284,436
( 1,412,880 )
15日目
1,513,325
( 1,664,658 )
18日目
1,438,679
( 1,582,547 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運んで計れる1台2役の高精度計量機能付のパレットトラックです。
・ニュートラル機構を標準装備しています。
・ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
・強度に優れた高張力鋼板です。
・アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
・環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
・オプションでパーキングブレーキの取付ができます。
【用途】
・パレット積みされた荷物などの積載重量を、入出荷時に運搬と同時に計量でき在庫管理にも最適です。

ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。 パレットの形状によっては使用できないものがあります。 サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビシャモン ウェイトマチックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビシャモン ウェイトマチック
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付
横移動ハンドパレットトラック BMY15C
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド ABMシリーズ
ビシャモン ハンドパレットトラック
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格1,284,436-3,705,493279,240658,9141,532,495 -90,041 -
通常出荷日15日目〜1日目1日目19日目1日目1日目〜
フォーク寸法 幅(mm)564-153-153-
フォーク高さ 最低(mm)86-80---
フォーク高さ 最高(mm)186-180---
フォーク(mm)間隔214294379300306-
ステアリングホイール(mm)175mm×60mmウレタン車輪ウレタン車輪 径175×幅60---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト