17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベロメタル エマージェンシーサービスキット BM-SERVICE

ベロメタル エマージェンシーサービスキット

通常単価(税別)
248,507
税込単価
273,358
通常出荷日:5日目

【特長】・万能型の標準型と速乾型のスーパーラピッドの両方が入った構成となっております。ご家庭における常...

詳細を確認

    ご注意

    • <表示価格に関する重要なお知らせ>
      型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    BM-SERVICE
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BM-SERVICEの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BM-SERVICE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    248,507
    ( 273,358 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・万能型の標準型と速乾型のスーパーラピッドの両方が入った構成となっております。ご家庭における常備薬の様に手元に置いておきますと、まさかの際に抜群の効果を上げます。
    【用途】
    ・標準型:補修箇所が乾燥していて約3時間放置できる場合に。
    ・スーパーラピッド型:短時間で補修を完了させたい、或いは使用箇所に水や油の付着や漏れがある場合に。
    【商品仕様】
    ・色:黒褐色
    ・容量(g):標準型1000/スーパー125×2
    ・可使時間:標準型30分/スーパーラピッド1分
    ・引張強度:44N/[[MM2]]
    ・引張強度:44N/[[MM2]]
    ・耐熱温度:標準型:約300℃/スーパーラピッド約360℃
    ・塗布(厚み):6mm以上
    ・混合比:1:1
    ・硬化時間(20℃):標準型約3時間/スーパーラピッド約3分間
    ・2液混合型
    ・パテ状
    ・JANコード:4562114930711
    ・トラスココード:107-1169
    ・質量:1.25kg
    【材質/仕上】
    ・主成分:樹脂系
    【セット内容/付属品】
    ・標準型1.0kg、スーパーラピッド125g×2、クリーナー250ml
    ・補強テープ10cm(幅)×1m(長)2本
    ・混合板
    ・混合用ヘラ
    ・コップ

    ご注意

    • <表示価格に関する重要なお知らせ>
      型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベロメタル エマージェンシーサービスキットの型番BM-SERVICEのページです。 型番BM-SERVICEに関する仕様情報を記載しております。
    ベロメタル エマージェンシーサービスキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベロメタル エマージェンシーサービスキット
    ベロメタル ジェルメタル
    ベロメタル エマージェンシーファーストキット
    ベロメタル アクションキット
    ベロメタル カバン入りキット 1.0Kg
    ベロメタル カバン入りキット2.5kg
    メーカーベロメタルベロメタルベロメタルベロメタルベロメタルベロメタル
    通常価格248,50785,518429,142112,707181,827333,568
    通常出荷日5日目1日目5日目5日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト