17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリーマイティー AC100V BMS-360
  • バッテリーマイティー AC100V

バッテリーマイティー AC100V

通常単価(税別)
252,778
税込単価
278,056
通常出荷日:4日目

【特長】・100Vで使用できるバッテリーマイティシリーズと同サイズのコンパクト・ウインチです【用途】・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    スチール
  • ワイヤ巻取量(mm×m)
    5.56×12
  • 奥行(mm)
    170
  • 高さ(mm)
    200
  • 操作コード(m)
    10
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    366

型番:

BMS-360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMS-360の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
0.45
トラスココード
851-9612
JANコード
4571337241023
質量(g)
12000.0
材質1
スチール
ワイヤ巻取量(mm×m)
5.56×12
奥行(mm)
170
巻上速度(m/min)
3
高さ(mm)
200
最大吊上荷重詳細(t)
-
操作コード(m)
10
電源(V)
100
幅(mm)
366
-
-

絞り込み条件

  • 最大吊上荷重(t)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 巻上速度(m/min)

  • 最大吊上荷重詳細(t)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BMS-360

最大吊上荷重

(t)

トラスココード

JANコード

巻上速度(m/min)

最大吊上荷重詳細(t)

最小発注数量
0.45
851-9612
4571337241023
3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252,778
( 278,056 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100Vで使用できるバッテリーマイティシリーズと同サイズのコンパクト・ウインチです
【用途】
・荷物の吊上げに
・小型堅牢設計で車のバッテリーを使用した作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッテリーマイティー AC100Vの型番BMS-360のページです。 型番BMS-360に関する仕様情報を記載しております。
バッテリーマイティー AC100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーマイティー AC100V
ベビーマイティ 単相100
コンパクトウインチ バッテリーマイティ
ベビーマイティ 100V
低速型マイティプラー 直接制御盤付
ベビーウインチ 60kg
メーカートーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケン
通常価格252,778312,473162,964 -612,897684,375115,311 -
通常出荷日4日目20日目1日目〜5日目4日目4日目〜
質量(g)12000.02900012000.058000690009000
材質1スチールスチールスチール---
ワイヤ巻取量(mm×m)5.56×125×605.56×12---
奥行(mm)170308207---
高さ(mm)200307200---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト