17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック BMS15S-HL

ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック

通常単価(税別)
584,480
税込単価
642,928
通常出荷日:16日目

【特長】・オールステンレス製(油圧ユニットの細部までステンレス)【用途】・パレット積みされた荷物などや...

詳細を確認

    ご注意

    • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

    型番:

    BMS15S-HL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    BMS15S-HL【特長】
    ・本体、オールステンレスです。
    【用途】
    ・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。
    ・食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適。
    【商品仕様】
    ・オールステンレス製ハンドパレットトラック
    ・トラスココード:827-9647
    ・質量:75kg
    【材質/仕上】
    ・SUS

    BMS15S-HLの仕様・寸法情報

    仕様1
    ・本体、オールステンレスです。・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。・食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適。
    仕様2
    ・オールステンレス製ハンドパレットトラック・トラスココード:827-9647・質量:75kg・【材質/仕上】SUS

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BMS15S-HL

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・本体、オールステンレスです。・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。・食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適。
    ・オールステンレス製ハンドパレットトラック・トラスココード:827-9647・質量:75kg・【材質/仕上】SUS
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    584,480
    ( 642,928 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オールステンレス製(油圧ユニットの細部までステンレス)
    【用途】
    ・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適
    ・食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適

    ご注意

    • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラックの型番BMS15S-HLのページです。 型番BMS15S-HLに関する仕様情報を記載しております。
    ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック
    ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック
    ビビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック
    SUSボールリフト
    メーカースギヤススギヤススギヤス京町産業車輌
    通常価格584,480915,863793,8681,829,132
    通常出荷日16日目16日目15日目13日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製リフターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト