ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 防振万年#800 グリーン フリー

通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:1日目

【特長】・手のひらに施されたゴムスポンジにより、工具からの振動を軽減します。・ゴム引き加工により耐久性...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    10
  • カラー
    グリーン
  • 材質(手袋)
    純綿
  • 材質(すべり止め)
    天然ゴム
  • 厚み (mm)
    2/6.3(突起部)
  • JANコード
    223009009689
  • トラスココード
    785-5150
  • 手のひら周り(cm)
    22.5
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    防振セル素材:天然ゴム

型番:

BM800-GR-FREE
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM800-GR-FREEの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
ボツ
サイズ
フリー
ゲージ
10
カラー
グリーン
材質(手袋)
純綿
材質(すべり止め)
天然ゴム
厚み(mm)
2/6.3(突起部)
JANコード
223009009689
トラスココード
785-5150
手のひら周り(cm)
22.5
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
7.5
質量(g)
120
材質1
防振セル素材:天然ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM800-GR-FREE
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらに施されたゴムスポンジにより、工具からの振動を軽減します。
・ゴム引き加工により耐久性を高めました。
【用途】
・振動作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 防振万年#800 グリーン フリーの型番BM800-GR-FREEのページです。 型番BM800-GR-FREEに関する仕様情報を記載しております。
丸五 防振万年#800 グリーン フリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸五 防振万年#800 グリーン フリー
丸五 防振万年#850 グリーン フリー
作業用防振手袋
防振手袋 T-1
防振手袋(常温・室内タイプ)
BD-503 無敵ナックル
メーカー丸五丸五トラスコ中山カミキカミキ富士グローブ
通常価格6844735,4524,9894,682693 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用防振防振防振防振
商品タイプすべり止めすべり止め革手革手革手ニトリルゴム
仕様ボツボツ手の平コート手の平コート手の平コート背抜き
サイズフリーフリーフリーフリーフリー-
ゲージ107---13

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト