17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベロメタル カバン入りキット2.5kg

通常単価(税別)
333,568
税込単価
366,925
通常出荷日:4日目

【特長】・万能型の標準型と速乾型のスーパーラピッドの両方が入った構成となっております。ご家庭における常...

詳細を確認

    ご注意

    • <表示価格に関する重要なお知らせ>
      型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    BM-25-BAGKIT
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BM-25-BAGKITの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BM-25-BAGKIT
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    333,568
    ( 366,925 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・万能型の標準型と速乾型のスーパーラピッドの両方が入った構成となっております。ご家庭における常備薬の様に手元に置いておきますと、まさかの際に抜群の効果を上げます。
    【用途】
    ・標準型:補修箇所が乾燥していて約3時間放置できる場合に。
    ・スーパーラピッド型:短時間で補修を完了させたい、或いは使用箇所に水や油の付着や漏れがある場合に。
    【商品仕様】
    ・色:黒褐色
    ・容量(g):2500(標準型)/125(スーパーラピッド)
    ・可使時間:標準型30分/スーパーラピッド1分
    ・引張強度:44N/[[MM2]]
    ・耐熱温度:標準型:約300℃/スーパーラピッド約360℃
    ・塗布(厚さ):6mm以上
    ・混合比:1:1
    ・硬化時間(20℃):標準型約3時間/スーパーラピッド約3分間
    ・2液混合型
    ・パテ状
    ・JANコード:4562114930681
    ・トラスココード:107-1168
    ・質量:2625g
    【材質/仕上】
    ・主成分:樹脂系
    【セット内容/付属品】
    ・標準型(2液タイプ)、スーパーラピッド(2液タイプ)、クリーナー:250ml、補強テープ:10cm(幅)×1m(長)1本(2.5kgのみ2本)、混合板:1枚、混合用ヘラ:1本、コップ:1個、バッグ入り

    ご注意

    • <表示価格に関する重要なお知らせ>
      型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベロメタル カバン入りキット2.5kgの型番BM-25-BAGKITのページです。 型番BM-25-BAGKITに関する仕様情報を記載しております。
    ベロメタル カバン入りキット2.5kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベロメタル カバン入りキット2.5kg
    ベロメタル カバン入りキット 1.0Kg
    ベロメタル アクションキット
    耐摩メタル 0.5kgセット
    ステンレス・リペア 0.5kgセット
    ベロメタル ジェルメタル
    メーカーベロメタルベロメタルベロメタルグリーンクロスグリーンクロスベロメタル
    通常価格333,568181,827112,70722,04427,77985,518
    通常出荷日4日目4日目5日目8日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト