17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

双眼ヘッドルーペ補助レンズ付

双眼ヘッドルーペ補助レンズ付
通常単価(税別)
7,8968,082
税込単価
8,6868,890
通常出荷日:7日目

【特長】・視野も広く使いやすい1.8倍です。作動距離約160-300ミリ補助レンズ使用時約120-14...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1.8
4963008201502
805-1775
365.000
1個
2.3
4963008202509
805-1778
368.000
1個
2.7
4963008203506
805-1763
374.000
1個
3.5
4963008204503
805-1766
378.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,896
( 8,686 )
7日目
7,896
( 8,686 )
7日目
8,082
( 8,890 )
7日目
8,082
( 8,890 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視野も広く使いやすい1.8倍です。作動距離約160-300ミリ補助レンズ使用時約120-140ミリ(個人差があります。)日本製高級硝子レンズ使用

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

双眼ヘッドルーペ補助レンズ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双眼ヘッドルーペ補助レンズ付
双眼ヘッドルーペ交換レンズ
LEDライト付ヘッドルーペ
双眼ヘッドルーペ(1.5~3倍)
双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ
LEDヘッドルーペ HL-LED
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業トラスコ中山シンワ測定トラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格7,896-2,198 -8,0931,439 -2,420 -4,365
通常出荷日7日目7日目2日目2日目〜2日目〜2日目
商品タイプヘッドルーペアクセサリー--ヘッドルーペヘッドルーペ
ライト有無-----
スケール有無-----
レンズ寸法(mm)22×38-85×35-45×110-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト