17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

双眼ヘッドルーペ交換レンズ

双眼ヘッドルーペ交換レンズ
通常単価(税別)
2,1982,700
税込単価
2,4182,970
通常出荷日:7日目

【特長】・BM-100シリーズ専用の交換レンズ2.3倍です。白硝子レンズ使用。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
2.3
-
4963008102311
805-2041
40
材質:プラスチック(枠)
1個
2.7
-
4963008102717
805-2043
43
材質:プラスチック(枠)
1個
3.5
-
4963008103516
805-2045
50
材質:プラスチック(枠)
1個
1.8
22×38
4963008121817
805-1776
37
-
1個
2.3
22×38
4963008122319
805-1779
40
-
1個
2.7
22×38
4963008122715
805-1764
41
-
1個
3.5
22×38
4963008123514
805-1767
49
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,198
( 2,418 )
7日目
2,473
( 2,720 )
7日目
2,473
( 2,720 )
7日目
2,198
( 2,418 )
7日目
2,400
( 2,640 )
7日目
2,700
( 2,970 )
7日目
2,700
( 2,970 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BM-100シリーズ専用の交換レンズ2.3倍です。白硝子レンズ使用。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

双眼ヘッドルーペ交換レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双眼ヘッドルーペ交換レンズ
双眼メガネルーペ交換レンズ
双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ
双眼ヘッドルーペ補助レンズ付
ヘッドルーペ用交換スペアレンズ
ヘッドルーペ SLシリーズ用交換スペアレンズ
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業トラスコ中山池田レンズ工業アズワンエンジニア
通常価格2,198-1,812 -2,420 -7,896 -3,3003,300 -
通常出荷日7日目7日目2日目〜7日目9日目5日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーヘッドルーペヘッドルーペ-アクセサリー
タイプ交換レンズ交換レンズ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト