17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス BM100・500・510型
  • ウォーターバス BM100・500・510型

ウォーターバス BM100・500・510型

通常単価(税別)
39,98351,023
税込単価
43,98156,125
通常出荷日:7日目

【特長】・温度設定がボリューム式ウォーターバスです・操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 使用温度範囲(℃)

    • トラスココード

    • 詳細タイプ

    • 本体寸法(mm)奥行

    • 本体寸法(mm)高さ

    • 本体寸法(mm)幅

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    使用温度範囲

    (℃)

    トラスココード

    詳細タイプ

    本体寸法(mm)奥行

    本体寸法(mm)高さ

    本体寸法(mm)幅

    質量

    (g)

    電源詳細

    最小発注数量
    その他
    室温+5~95
    868-7818
    ウォーターバス
    300
    150
    240
    3500.0
    単相100 6A
    1個
    その他
    室温+5~90
    868-7822
    ウォーターバス
    349
    231
    340
    5500.0
    単相200~240 5.5~6.5A
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,983
    ( 43,981 )
    7日目
    51,023
    ( 56,125 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度設定がボリューム式ウォーターバスです
    ・操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です
    ・水槽部のカバーにより接触によるやけどを防止します(BM200/500/510型)
    ・温度設定はアップダウンキーによるデジタル設定により容易に操作できます(BM500/510型)
    ・水槽内部にヒータがなく、水槽部が取外せて清掃、水の交換が容易です(BM500/510型)
    ・水抜きが容易なドレイン栓付きです(BM200型)
    【用途】
    ・研究開発・実験用ウォーターバス

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウォーターバス BM100・500・510型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターバス BM100・500・510型
    ウォーターバス BM100
    ウォーターバス WB-16M型 500W
    角型ウォーターバス
    縦型ウォーターバス
    デジタル恒温水槽 DSB-500D
    メーカーヤマト科学ケニス柴田科学ケニスアズワンケニス
    通常価格39,983-88,24442,76644,609 -16,878 -99,521
    通常出荷日7日目9日目8日目4日目〜1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト