17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベロメタル ジェルメタル

通常単価(税別)
85,518
税込単価
94,070
通常出荷日:1日目

【特長】・ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。・防錆・防蝕効果にも優れています。【用途...

詳細を確認

    ご注意

    • 皮膚に付着した場合は石鹸水でよく水洗いしてください。

    型番:

    BM-045GELKIT
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BM-045GELKITの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BM-045GELKIT
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,518
    ( 94,070 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。
    ・防錆・防蝕効果にも優れています。
    【用途】
    ・被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に。
    ・薄厚塗布要する施工面に。
    ・被着材同士の貼り合せに。
    ・ピンホールの漏れ止めに。
    ・モールドの作製などに。
    【商品仕様】
    ・色:グレー
    ・容量(g):450
    ・硬化時間:20度で6~8時間
    ・耐熱温度(℃):245
    ・長さ(mm):245
    ・幅(mm):95
    ・高さ(mm):135
    ・硬化時間(20℃):6~8時間
    ・耐熱温度:245℃
    ・JANコード:4562114930773
    ・トラスココード:789-9858
    ・質量:600g
    【材質/仕上】
    ・樹脂系
    ・金属微粒子
    【セット内容/付属品】
    ・ジェルメタル:450g
    ・クリーナー250ml
    ・塗布用ブラシ1本
    ・混合用ヘラ1本
    ・混合板1枚
    ・コップ1個
    ・専用バッグ

    ご注意

    • 皮膚に付着した場合は石鹸水でよく水洗いしてください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベロメタル ジェルメタルの型番BM-045GELKITのページです。 型番BM-045GELKITに関する仕様情報を記載しております。
    ベロメタル ジェルメタルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベロメタル ジェルメタル
    ベロメタル エマージェンシーサービスキット
    ベロメタル エマージェンシーファーストキット
    ベロメタル アクションキット
    ベロメタル カバン入りキット 1.0Kg
    ベロメタル カバン入りキット2.5kg
    メーカーベロメタルベロメタルベロメタルベロメタルベロメタルベロメタル
    通常価格85,518248,507429,142112,707181,827333,568
    通常出荷日1日目5日目5日目5日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト