17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベロメタル アクションキット

通常単価(税別)
108,400
税込単価
119,240
通常出荷日:5日目

【特長】・ベロメタル・アクションキット250gは、スーパーラピッド・標準型それぞれ二剤から成り、その一...

詳細を確認

    ご注意

    • <表示価格に関する重要なお知らせ>
      型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    BM-025AC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BM-025ACの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BM-025AC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,400
    ( 119,240 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベロメタル・アクションキット250gは、スーパーラピッド・標準型それぞれ二剤から成り、その一つは精選された特殊スチールその他の金属分子の含有率の高いベース剤で、もう一つはアルミニウムの超微粒子を多く含む活性剤です。この二剤を一対一の容量比で良く混ぜ合わせるだけで化学反応が起こり、スーパーラピッドでは20℃で約3分、標準型では20℃で約3時間で硬化します。
    ・万能型の「標準型」と速乾性の「スーパーラピッド」を含んだ常備タイプのキットです。
    【用途】
    ・標準型:補修箇所が乾燥していて約3時間放置できる場合に。
    ・スーパーラピッド型:短時間で補修を完了させたい、或いは使用箇所に水や油の付着や漏れがある場合に。
    【商品仕様】
    ・色:黒褐色
    ・容量(g):250(標準型)/125(スーパーラピッド)
    ・可使時間:標準型30分/スーパーラピッド1分
    ・引張強度:44N/[[MM2]]
    ・耐熱温度:標準型:約300℃/スーパーラピッド約360℃
    ・塗布(厚さ):6mm以上
    ・混合比:1:1
    ・硬化時間(20℃):標準型約3時間/スーパーラピッド約3分間
    ・2液混合型
    ・パテ状
    ・JANコード:4562114930650
    ・トラスココード:107-1174
    ・質量:375g
    【材質/仕上】
    ・主成分:樹脂系
    【セット内容/付属品】
    ・標準型(2液タイプ)、スーパーラピッド(2液タイプ)、クリーナー:250ml、補強テープ:10cm(幅)×1m(長)、混合板:1枚、混合用ヘラ:1本、コップ:1個、専用バッグ

    ご注意

    • <表示価格に関する重要なお知らせ>
      型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベロメタル アクションキットの型番BM-025ACのページです。 型番BM-025ACに関する仕様情報を記載しております。
    ベロメタル アクションキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベロメタル アクションキット
    ベロメタル カバン入りキット2.5kg
    ベロメタル カバン入りキット 1.0Kg
    ベロメタル ジェルメタル
    ベロメタル エマージェンシーサービスキット
    ベロメタル エマージェンシーファーストキット
    メーカーベロメタルベロメタルベロメタルベロメタルベロメタルベロメタル
    通常価格108,400320,711174,86982,185238,932412,636
    通常出荷日5日目4日目4日目1日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト