ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

オカモト 防水アルミブチルテープ BM01

オカモト 防水アルミブチルテープ BM01 BM01
  • オカモト 防水アルミブチルテープ BM01
通常単価(税別)
1,044
税込単価
1,148
通常出荷日:7日目

【特長】・耐候性・耐水性に優れています。【用途】・建築防水用。・屋根材、トタン板の防水補修に。【材質】...

詳細を確認
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番:

BM01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM01の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.5
粘着剤
ゴム系
粘着力
10
JANコード
4547691294760
トラスココード
828-3098
材質1
基材:アルミ箔+PEネット
タイプ
両面
テープカット条件
刃物使用
粘着力(N/25mm)
25
アルミ
材質2
粘着剤:ブチルゴム系
基材詳細
アルミ箔+PEネット
粘着剤詳細
ブチルゴム系
質量(g)
815.000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BM01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,044
( 1,148 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐水性に優れています。
【用途】
・建築防水用。
・屋根材、トタン板の防水補修に。
【材質】
・基材:アルミ箔+PEネット
・粘着剤:ブチルゴム系

ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オカモト 防水アルミブチルテープ BM01の型番BM01のページです。 型番BM01に関する仕様情報を記載しております。
オカモト 防水アルミブチルテープ BM01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト 防水アルミブチルテープ BM01
防水ブチルテープ(両面タイプ)
防水ブチルテープ(片面タイプ)
防水ブチル両面テープ BW02
BM-01 防水アルミブチルテープ
アクリル気密防水テープ AS-02
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格1,044885 -936 -812 -14,701679 -
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目〜7日目1日目
テープ幅(mm)50---50-
テープ長さ(m)202020202020
テープ厚(mm)0.50.50.50.40.50.16
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系-アクリル系
粘着力10---25N/25mm38N/25mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト