17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

メンディングテープ【10個入り】
東京硝子器械
色メリヤスウエス
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
三井 タフネルオイルブロッター 長尺つづら折り状 65cmx約25m (2本入) BL-Z

三井 タフネルオイルブロッター 長尺つづら折り状 65cmx約25m (2本入)【2個入り】

通常単価(税別)
37,261
税込単価
40,987
通常出荷日:2日目

【特長】・風に流されにくく、狙ったところに投下できます。・先端を引っ張るだけで広がります。【用途】・油...

詳細を確認

    型番:

    BL-Z
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    BL-Zの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BL-Z
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,261
    ( 40,987 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・風に流されにくく、狙ったところに投下できます。
    ・先端を引っ張るだけで広がります。
    【用途】
    ・油吸着用。
    ・補助フェンス用。
    【商品仕様】
    ・長さ(m):約25
    ・厚さ(mm):4
    ・幅(cm):65
    ・九十九折タイプ
    ・トラスココード:734-3817
    ・質量:13kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三井 タフネルオイルブロッター 長尺つづら折り状 65cmx約25m (2本入)の型番BL-Zのページです。 型番BL-Zに関する仕様情報を記載しております。
    三井 タフネルオイルブロッター 長尺つづら折り状 65cmx約25m (2本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三井 タフネルオイルブロッター 長尺つづら折り状 65cmx約25m (2本入)
    三井 タフネルフェンス フェンス状 直径20cmx長さ5m (1箱=2本入)
    三井 タフネルオイルブロッター 吹流し状(河川用) (1箱2本入)
    タフネルオイルブロッター シートタイプ
    タフネルオイルブロッター ロールタイプ
    タフネルオイルブロッター チューブタイプ
    メーカー三井化学三井化学三井化学三井化学三井化学三井化学
    通常価格37,26145,95440,97318,632 -44,66516,766
    通常出荷日2日目11日目2日目1日目〜1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト