17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルベルト
  • ヘルベルト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヘルベルト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BL-601A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・全周つば付以外のほとんどのヘルメットに使用できます。
【用途】
・職種・役割の識別に。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4580284634413
トラスココード
824-6345
質量(g)
36.000
材質1
特殊スポンジ●ナイロン
赤/黄
長さ(mm)
320
幅(mm)
70
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト