17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ブルー S【50個入り】

通常単価(税別)
1,194
税込単価
1,313
通常出荷日:1日目

【特長】・五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。・環境に優しいポ...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    S
  • トラスココード
    836-3706
  • JANコード
    4948278020145
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm)
    0.045
  • 手のひら周り(cm)
    26.0
  • 全長(cm)
    45
  • 中指長さ(cm)
    7.2
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • エンボス加工
  • 食品衛生法
    適合品
  • ブルー

型番:

BL45S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

BL45Sの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
その他
仕様
ロング
サイズ
S
トラスココード
836-3706
JANコード
4948278020145
質量(g)
300
材質1
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.045
手のひら周り(cm)
26.0
全長(cm)
45
中指長さ(cm)
7.2
粉(あり・なし)
なし
エンボス加工
食品衛生法
適合品
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL45S
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,194
( 1,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
【用途】
・食品加工。
・洗浄作業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:S
・全長(cm):45.0
・手のひら周り(cm):26.0
・中指長さ(cm):7.2
・厚さ(mm):0.045
・粉:なし
・外エンボス加工
・食品衛生法適合品
・JANコード:4948278020145
・トラスココード:836-3706
・質量:300g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ブルー Sの型番BL45Sのページです。 型番BL45Sに関する仕様情報を記載しております。
東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ブルー Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ブルー S
東京パック MJProニトリルグローブPF S
東京パック MJProニトリルグローブPF L
東京パック MJProニトリルグローブPF M
ポリエチレン手袋内エンボス
使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス
メーカー東京パック東京パック東京パック東京パック東和コーポレーション(トワロン)ミスミ
通常価格1,1941,6641,6641,6644092,105
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目在庫品1日目
使用用途使い捨て品質管理用使い捨て品質管理用使い捨て使い捨て
商品タイプその他ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム-すべり止め
仕様ロング-----
サイズSSLM--
トラスココード836-3706868-4234868-4232868-4233--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト