17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸井 200mmブレード BL-200

丸井 200mmブレード

通常単価(税別)
5,757
税込単価
6,333
通常出荷日:9日目

【特長】・200mmまでの測定時に使用します。【商品仕様】・丸井 200mmブレード・MP101、DP...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • トラスココード
    838-1289
  • 質量(g)
    50.600
  • 材質1
    ステンレス(SUS420J2)
  • 材質2
    焼き入れ硬度HRC43~48
  • 詳細タイプ
    ブレード

型番:

BL-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
トラスココード
838-1289
質量(g)
50.600
材質1
ステンレス(SUS420J2)
材質2
焼き入れ硬度HRC43~48
詳細タイプ
ブレード

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,757
( 6,333 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200mmまでの測定時に使用します。
【商品仕様】
・丸井 200mmブレード
・MP101、DP-601、BP301、BP303に対して、共通に使用可能
・トラスココード:838-1289
・質量:50.6g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS420J2)
・焼き入れ硬度HRC43~48

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸井 200mmブレードの型番BL-200のページです。 型番BL-200に関する仕様情報を記載しております。
丸井 200mmブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸井 200mmブレード
丸井 600mmブレード
丸井 300mmブレード
丸井 800mmブレード
丸井 500mmブレード
丸井 鋭角アタッチメント
メーカー丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器
通常価格5,75724,0676,34128,89422,2726,868
通常出荷日9日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
トラスココード838-1289811-5221838-1290811-5222811-5220838-1287
質量(g)50.600152.00076.000202.600126.60030.000
材質1ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)
材質2焼き入れ硬度HRC43~48焼き入れ硬度HRC43~48焼き入れ硬度HRC43~48焼き入れ硬度HRC43~48焼き入れ硬度HRC43~48焼き入れ硬度HRC43~48

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト