17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オグラ バッテリー 6.0Ah

通常単価(税別)
19,965
税込単価
21,962
通常出荷日:1日目

【特長】・メモリー効果がないため、使いたい時に使い、充電したいときに充電するいわゆる継ぎ足し充電が可能...

詳細を確認
  • 種類
    電池パック
  • 電圧 (V)
    18
  • 容量 (Ah)
    6.0
  • 質量(g)
    600

型番:

BL1860B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL1860Bの仕様・寸法情報

種類
電池パック
電圧(V)
18
容量(Ah)
6.0
質量(g)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL1860B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,965
( 21,962 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メモリー効果がないため、使いたい時に使い、充電したいときに充電するいわゆる継ぎ足し充電が可能です。
・満充電が容易に確実に得られます。
・自然放電が極めて少なく長期保存に強いです。(満充電後、500日以上経過しても10%も放電しません。)
・残量表示付です。

【商品仕様】
・種類:電池パック
・電圧(V):18
・容量(Ah):6.0
・電源(V):-
・消費電力(VA):-
・JANコード:4580297700990
・トラスココード:821-9028
・質量:0.6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オグラ バッテリー 6.0Ahの型番BL1860Bのページです。 型番BL1860Bに関する仕様情報を記載しております。
オグラ バッテリー 6.0Ahのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オグラ バッテリー 6.0Ah
オグラ バッテリー 3.0Ah
DIAMOND 長穴ポンチAH12.0x20.0
IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6
ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ20mm)
メーカーオグラオグラIKK育良精機製作所西田製作所亀倉精機
通常価格19,96516,20411,0349,478 -11,00412,103 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目〜
種類電池パック電池パック----
電圧(V)1818----
容量(Ah)6.03.0----
質量(g)600600----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト