17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸井 150mmブレード BL-150

丸井 150mmブレード

通常単価(税別)
3,887
税込単価
4,276
通常出荷日:7日目

【特長】・150mmまでの測定時に使用します。【商品仕様】・丸井 150mmブレード・MP101、DP...

詳細を確認
  • トラスココード
    838-1288
  • 質量(g)
    38.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS420J2)
  • 材質2
    焼き入れ硬度HRC43~48

型番:

BL-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番材質1
BL-150ステンレス(SUS420J2)

BL-150の仕様・寸法情報

トラスココード
838-1288
質量(g)
38.000
材質1
ステンレス(SUS420J2)
材質2
焼き入れ硬度HRC43~48

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,887
( 4,276 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・150mmまでの測定時に使用します。
【商品仕様】
・丸井 150mmブレード
・MP101、DP-601、BP301、BP303に対して、共通に使用可能
・トラスココード:838-1288
・質量:38g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS420J2)
・焼き入れ硬度HRC43~48

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸井 150mmブレードの型番BL-150のページです。 型番BL-150に関する仕様情報を記載しております。
丸井 150mmブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸井 150mmブレード
丸井 300mmブレード
丸井 600mmブレード
丸井 200mmブレード
丸井 500mmブレード
丸井 800mmブレード
メーカー丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器
通常価格3,8876,34124,0675,75722,27228,894
通常出荷日7日目7日目7日目9日目7日目7日目
トラスココード838-1288838-1290811-5221838-1289811-5220811-5222
質量(g)38.00076.000152.00050.600126.600202.600
材質1ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)
材質2焼き入れ硬度HRC43~48焼き入れ硬度HRC43~48焼き入れ硬度HRC43~48焼き入れ硬度HRC43~48焼き入れ硬度HRC43~48焼き入れ硬度HRC43~48

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト