ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器収納箱 BL-100
  • 消火器収納箱

消火器収納箱

通常単価(税別)
125,599
税込単価
138,159

【特長】・屋外型の消火器格納箱です。・格納消火器は100型 1本です。・材質は...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    消火器収納
  • 格納消火器
    100型 1本
  • トラスココード
    815-1923
  • 質量(g)
    110000
  • 材質1
  • 高さ(mm)
    1400
  • 奥行(mm)
    850
  • 幅(mm)
    1000

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BL-100
解除
    数量:

    BL-100の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    消火器収納
    格納消火器
    100型 1本
    トラスココード
    815-1923
    質量(g)
    110000
    材質1
    高さ(mm)
    1400
    奥行(mm)
    850
    幅(mm)
    1000

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BL-100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    125,599
    ( 138,159 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・屋外型の消火器格納箱です。
    ・格納消火器は100型 1本です。
    ・材質は鉄です。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    消火器収納箱の型番BL-100のページです。 型番BL-100に関する仕様情報を記載しております。
    消火器収納箱のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消火器収納箱
    消火器置台 N-2-4LANGUAGE
    消火器用格納箱 NB-50
    ポッシュガードリキッド(蓄圧式) PGL-1
    自動車用ABC粉末消火器(加圧式)PAN-3AG-1
    ドライケミカル 中性強化液消火器3型 蓄圧式
    メーカー日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル
    通常価格125,5992,13852,94715,43610,93328,286
    通常出荷日18日目11日目4日目1日目7日目7日目
    商品タイプ消火器収納消火器収納-消火器消火器消火器
    格納消火器100型 1本10型・20型50型1本---
    トラスココード815-1923509-0693857-9443137-1820574-1626576-4701
    質量(g)110000390.000300002700.019005800
    材質1ポリエチレン(PE)スチールスチール--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    消火器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました